17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ 位置決めユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Fシリーズ 位置決めユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX2N-10GM

2020年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・位置決めユニット。
【用途】
・駆動制御との連携。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

制御軸数
1
仕様
外部給電:5W
特長
入出力占有点数:8点
RoHS?
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト