エレクトロニクス部品技術窓口


LD75D2 イメージ
| 制御軸数 | 2軸 | ||
|---|---|---|---|
| 補間機能 | 2軸直線補間 2軸円弧補間 | ||
| 制御方式 | PTP(Point To Point)制御 軌跡制御(直線,円弧,ヘリカルとも設定可) 速度制御 速度・位置切換え制御 位置・速度切換え制御 | ||
| 制御単位 | mm,inch,degree,pulse | ||
| 位置決めデータ | 600データ/軸 | ||
| バックアップ | パラメータ,位置決めデータ,ブロック始動データはフラッシュROMで保存可(バッテリレス) | ||
| 位置決め | 位置決め方式 | PTP制御 | インクリメント方式/アブソリュート方式 |
| 速度・位置切換え制御 | インクリメント方式/アブソリュート方式 | ||
| 位置・速度切換え制御 | インクリメント方式 | ||
| 軌跡制御 | インクリメント方式/アブソリュート方式 | ||
| 位置決め範囲 | アブソリュート方式 | ・-214748364.8~214748364.7μm ・-21474.83648~21474.83647inch ・0~359.99999degree ・-2147483648~2147483647pulse | |
| インクリメント方式 | ・-214748364.8~214748364.7μm ・-21474.83648~21474.83647inch ・-21474.83648~21474.83647degree ・-2147483648~2147483647pulse | ||
| 速度・位置切換え制御(INCモード)/位置・速度切換え制御 | ・0~214748364.7μm ・0~21474.83647inch ・0~21474.83647degree ・0~2147483647pulse | ||
| 速度・位置切換え制御(ABSモード) | ・0~359.99999degree | ||
| 速度指令 | 0.01~20000000.00mm/min 0.001~2000000.000inch/min 0.001~2000000.000degree/min 1~4000000pulse/s | ||
| 加減速処理 | 台形加減速,S字加減速 | ||
| 加減速時間 | 1~8388608ms 加速時間,減速時間とも4パターン設定可 | ||
| 急停止減速時間 | 1~8388608ms | ||
| 始動時間 | 1軸直線制御 | 1.5ms | |
| 1軸速度制御 | 1.5ms | ||
| 2軸直線補間制御(合成速度) | 1.5ms | ||
| 2軸直線補間制御(基準軸速度) | 1.5ms | ||
| 2軸円弧補間制御 | 2.0ms | ||
| 2軸速度制御 | 1.5ms | ||
| 3軸直線補間制御(合成速度) | 1.7ms | ||
| 3軸直線補間制御(基準軸速度) | 1.7ms | ||
| 3軸ヘリカル補間制御 | 2.6ms | ||
| 3軸速度制御 | 1.7ms | ||
| 4軸直線補間制御 | 1.8ms | ||
| 4軸速度制御 | 1.8ms | ||
| 始動時間が延びる要因 | 下記条件の場合は,下記に記載の時間を加算する。 ・S字加減速選択のとき:0.1ms ・他の軸が動作中のとき:0.5ms ・連続位置決め制御のとき:0.3ms ・連続軌跡制御のとき:0.3ms | ||
| パルス出力方式 | 差動出力 | ||
| 最大出力パルス | 4M pulse/s | ||
| サーボ間の最大接続距離 | 10m | ||
| 外部配線接続方式 | - | 40ピンコネクタ,差動ドライバコモン端子 | |
| 適合コネクタ | A6CON1,A6CON2,A6CON4(別売) | ||
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.62A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 90mm | |
| 幅(W) | 45mm | ||
| 奥行き(D) | 95mm | ||
| 質量 | 0.18kg | ||


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

富士電機機器制御
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
5通常価格(税別):2,989円~