17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適合規格

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Qシリーズ 大容量バッテリユニット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Qシリーズ バッテリの仕様

Q8BAT

Q8BAT イメージ

Q8BAT イメージ

製品仕様

種別二酸化マンガンリチウム一次電池(組電池)
初期電圧3.0V
公称電流容量18,000mAh(1,800mAh×10個)
保存時のバッテリ寿命実力5年(常温)
リチウム含有量5.7g
用途プログラムメモリ, 標準RAM, ラッチデバイスの停電保持用
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)55.2mm
奥行き(D)87mm

型番リスト

表示件数

適合規格

備考

RoHS?最小発注数量
UL/Cul
交換用大容量バッテリユニット
6
1個
-
大容量バッテリユニットとCPU接続用ケーブルのセット品です。Q8BAT接続ケーブル(QC10BAT)は1mです。
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,835
( 46,019 )
5日目
46,437
( 51,081 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Qシリーズ用。
【用途】
・バッテリ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 大容量バッテリユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 大容量バッテリユニット
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
Q173/Q172モーションコントローラ バッテリ
MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
Q173D/Q172D モーションコントローラ バッテリホルダ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格41,835-3,6502,4982,4892,390 -9,889
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
公称電流容量(mAh)180001800----
種別二酸化マンガンリチウム--塩化チオニルリチウム--
分類大容量バッテリ-バッテリ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応バッテリカテゴリの売れ筋ランキング