17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • プログラム容量(kステップ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Q ユニバーサルモデルプロセスCPU

通常単価(税別)
261,600544,500
税込単価
287,760598,950
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサ。【特長】・シーケンサCPU(ユニバーサルプロセスモデル)。【用途】・中~大規模シー...

詳細を確認
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Q シーケンサCPU(ユニバーサルプロセスモデル)の仕様

Q26UDPVCPU

Q26UDPVCPU イメージ

Q26UDPVCPU イメージ

製品仕様

制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラム言語シーケンス制御言語リレーシンボル語, ロジックシンボリック語, MELSAP3(SFC), MELSAP-L, ファンクションブロック, ストラクチャードテキスト(ST)
プロセス制御言語プロセス制御用FBD
処理速度シーケンス命令LD X01.9ns
MOV D0 D13.9ns
コンスタントスキャン0.5~2,000ms(0.1ms単位で設定可)
プログラム容量260Kステップ(1040Kバイト)
メモリ容量プログラムメモリ(ドライブ0)1,040Kバイト
メモリカード(SD)(ドライブ2)装着SDメモリカード(SD/SDHC) 容量分(最大32Gバイト)
標準RAM(ドライブ3)拡張SRAMカセット未使用時1,280Kバイト
拡張SRAMカセット使用時拡張SRAMカセット未使用時の容量+拡張SRAMカセットの容量(拡張SRAMカセットは最大8Mバイト)
標準ROM(ドライブ4)4,102Kバイト
CPU共有メモリQCPU標準エリア8Kバイト
マルチCPU間高速通信エリア32Kバイト
最大格納ファイル本数プログラムメモリ252本
メモリカード(SD)SDルートフォルダ:最大512本
サブディレクトリ:最大65,534本
SDHCルートフォルダ:最大65,535本
サブディレクトリ:最大65,534本
標準RAM323本
標準ROM256本
インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数初期設定4,096個
リフレッシュ2,048個
入出力デバイス点数8,192点(X/Y0~1FFF)
入出力点数4,096点(X/Y0~FFF)
デバイス点数内部リレー[M]デフォルト28,672点(M0~28671)(変更可)
ラッチリレー[L]デフォルト8,192点(L0~8191)(変更可)
リンクリレー[B]デフォルト8,192点(B0~1FFF)(変更可)
タイマ[T]デフォルト2,048点(T0~2,047)(低速タイマ/高速タイマの共用)(変更可)
低速タイマ/高速タイマは命令で指定する
低速タイマ/高速タイマの計測単位はパラメータで設定
(低速タイマ:1~1,000ms,1ms 単位,デフォルト100ms)
(高速タイマ:0.01~100ms,0.01ms 単位,デフォルト10.0ms)
積算タイマ[ST]デフォルト0点(低速積算タイマ/高速積算タイマの共用)(変更可)
低速積算タイマ/高速積算タイマは命令で指定する
低速積算タイマ/高速積算タイマの計測単位はパラメータで設定
(低速積算タイマ:1~1,000ms,1ms 単位,デフォルト100ms)
(高速積算タイマ:0.01~100ms,0.01ms 単位,デフォルト10.0ms)
カウンタ[C]通常カウンタ:デフォルト1,024点(C0~1023)(変更可)
データレジスタ[D]デフォルト41,984点(D0~41,983)(変更可)
拡張データレジスタ[D]デフォルト0点(変更可)
リンクレジスタ[W]デフォルト8,192点(W0~1FFF)(変更可)
拡張リンクレジスタ[W]デフォルト0点(変更可)
アナンシェータ[F]デフォルト2,048点(F0~2,047)(変更可)
エッジリレー[V]デフォルト2,048点(V0~2,047)(変更可)
ファイルレジスタ[R]拡張SRAMカセット未使用時32,768点(R0~32,767)
ブロック切換えにより,最大655,360点まで使用可
Q4MCA-1MBS使用時32,768点(R0~32,767)
ブロック切換えにより,最大1,179,648点まで使用可
Q4MCA-2MBS使用時32,768点(R0~32,767)
ブロック切換えにより,最大1,703,936点まで使用可
Q4MCA-4MBS使用時32,768点(R0~32,767)
ブロック切換えにより,最大2,752,512点まで使用可
Q4MCA-8MBS使用時32,768点(R0~32,767)
ブロック切換えにより,最大4,849,664点まで使用可
ファイルレジスタ[ZR]拡張SRAMカセット未使用時655,360点(ZR0~655,359)
ブロック切換え不要
Q4MCA-1MBS使用時1,179,648点(ZR0~1,179,647)
ブロック切換え不要
Q4MCA-2MBS使用時1,703,936点(ZR0~1,703,935)
ブロック切換え不要
Q4MCA-4MBS使用時2,752,512点(ZR0~2,752,511)
ブロック切換え不要
Q4MCA-8MBS使用時4,849,664点(ZR0~4,849,663)
ブロック切換え不要
リンク特殊リレー[SB]デフォルト2,048点(SB0~7FF)(変更可)
リンク特殊レジスタ[SW]デフォルト2,048点(SW0~7FF)(変更可)
ステップリレー[S]デフォルト8,192点(S0~8,191)(変更可)
インデックスレジスタ/汎用演算レジスタ[Z]最大20点(Z0~19)
インデックスレジスタ[Z](ZRデバイスの32ビット修飾指定時)最大10点(Z0~18)(インデックスレジスタ[Z]をダブルワードで使用)
ポインタ[P]4,096点(P0~4,095)(デバイス点数は固定)
パラメータによりローカルポインタ/共通ポインタの使用範囲を設定可
割込みポインタ[I]256点(I0~255)(デバイス点数は固定)
パラメータによりシステム割込みポインタI28~31の定周期間隔を設定可(0.5~1,000.0ms,0.5ms単位)
デフォルトI28:100ms,I29:40ms,I30:20ms,I31:10ms
特殊リレー[SM]2,048点(SM0~2,047)(デバイス点数は固定)
特殊レジスタ[SD]2,048点(SD0~2,047)(デバイス点数は固定)
ファンクション入力[FX]16点(FX0~F)(デバイス点数は固定)
ファンクション出力[FY]16点(FY0~F)(デバイス点数は固定)
ファンクションレジスタ[FD]5点(FD0~4)(デバイス点数は固定)
リンクダイレクトデバイスネットワークユニットのリンクデバイスを直接アクセスするデバイス
指定形式:J□□\X□□, J□□\Y□□, J□□\SB□□, J□□\W□□, J□□\SW□□
インテリジェント機能ユニットデバイスインテリジェント機能ユニットのバッファメモリを直接アクセスするデバイス
指定形式:U□□\G□□
ラッチ(停電保持)範囲L0~8,191(デフォルト8,192点)
[B, F, V, T, ST, C, D, Wについてラッチ範囲設定可能]
RUN/PAUSE接点X0~1FFFよりRUN/PAUSE接点各1点設定可
時計機能年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)
精度:-2.97~+3.75s(TYP. +0.39s)/d at 0℃
精度:-2.97~+3.75s(TYP. +0.39s)/d at 25℃
精度:-12.77~+2.13s(TYP. -5.32s)/d at 55℃
許容瞬停時間電源ユニットによる
DC5V内部消費電流0.58A(CPUユニット単体)/0.6A(拡張SRAMカセット装着時)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)115mm
質量0.20kg
内蔵Ethernet機能部
伝送仕様データ伝送速度100/10Mbps
通信モード全二重/半二重
伝送方法ベースバンド
ハブとノード最長距離100m
コネクション数ソケット通信,MELSOFT接続,MCプロトコルの合計16個
FTP用1個

製品仕様

使用周囲温度0~55℃
保存周囲温度-25~75℃
使用周囲湿度5~95%RH,結露なきこと
保存周囲湿度5~95%RH,結露なきこと
耐振動JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合断続的な振動がある場合周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm
周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2
掃引回数:X, Y, Z各方向10回
連続的な振動がある場合周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm
周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2
耐衝撃JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合
(147m/s2,XYZ3方向各3回)
使用雰囲気腐食性ガスがないこと
使用標高0~2,000m
設置場所制御盤内
オーバボルテージカテゴリII以下
汚染度2以下
装置クラスClass I

型番リスト

表示件数

プログラム容量

(kステップ)

備考

RoHS?最小発注数量
40
基本命令処理速度(LD X0):1.9ns プログラムメモリ容量:160Kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB、Ethernet メモリカードI/F:あり プロセス制御言語対応
6
1個
60
基本命令処理速度(LD X0):1.9ns プログラムメモリ容量:240Kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB、Ethernet メモリカードI/F:あり プロセス制御言語対応
6
1個
130
基本命令処理速度(LD X0):1.9ns プログラムメモリ容量:520Kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB、Ethernet メモリカードI/F:あり プロセス制御言語対応
6
1個
260
基本命令処理速度(LD X0):1.9ns プログラムメモリ容量:1040Kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB、Ethernet メモリカードI/F:あり プロセス制御言語対応
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261,600
( 287,760 )
5日目
320,000
( 352,000 )
5日目
484,000
( 532,400 )
5日目
544,500
( 598,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・シーケンサCPU(ユニバーサルプロセスモデル)。
【用途】
・中~大規模シーケンス制御。

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Q ユニバーサルモデルプロセスCPUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Q ユニバーサルモデルプロセスCPU
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格261,600-21,291 -96,000 -29,200 -36,900 -31,859 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
入出力点数(点)4096-4096---
USB-
Ethernet×-
CE---
UL--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング