エレクトロニクス部品技術窓口
小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。【特長】・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニ...
詳細を確認
FX3S-30MR/ES-2ADの外観

アナログ入力内蔵タイプの寸法図 単位:mm
| 形名 | W | W1取付穴ピッチ | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| FX3S-30M□/ES(S)-2AD | 100 | 92 | 0.45 |
アナログ入力内蔵タイプの寸法表

照明の制御例
内蔵2chの電圧入力+機能拡張ボードまたは特殊アダプタが取り付け可能で、アナログ値を計測し照明を制御。

FX3S-14MR/DSの外観

DC電源タイプの寸法図
| 形名 | W | W1取付穴ピッチ | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| FX3S-10M□/DS(S) | 60 | 52 | 0.22 |
| FX3S-14M□/DS(S) | 60 | 52 | 0.22 |
| FX3S-20M□/DS(S) | 75 | 67 | 0.30 |
| FX3S-30M□/DS(S) | 100 | 92 | 0.35 |
DC電源タイプの寸法表
| 項目 | FX3S-30M□/ES(S)-2AD | FX3S-10M□/DS(S) | FX3S-14M□/DS(S) | FX3S-20M□/DS(S) | FX3S-30M□/DS(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V | DC24V | |||
| 電源電圧許容範囲 | AC85~264V | DC20.4~26.4V | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz | - | |||
| 許容瞬時停電時間 | 10ms 以下の瞬時停電に対し動作を継続します。 | 5ms 以下の瞬時停電に対し動作を継続します。 | |||
| 電源ヒューズ | 250V 1A | 250V 1.6A | |||
| 突入電流 | 最大15A 5ms 以下/AC100V, 最大28A 5ms 以下/AC200V |
最大20A 1ms以下/DC24V | |||
| 消費電力* | 21W | 6W | 6.5W | 7W | 8.5W |
| DC24V サービス電源 | 400mA | - | |||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,176円 ( 21,094円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,193円 ( 23,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,697円 ( 17,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,319円 ( 21,251円 ) | 5日目 |
21,193円 ( 23,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,895円 ( 17,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,350円 ( 22,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,350円 ( 22,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,350円 ( 22,385円 ) | 19日目 |
22,087円 ( 24,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,388円 ( 22,427円 ) | 5日目 |
27,615円 ( 30,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,138円 ( 32,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,615円 ( 30,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,981円 ( 37,379円 ) | 5日目 |
29,138円 ( 32,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,891円 ( 29,580円 ) | 5日目 |
33,792円 ( 37,171円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,156円 ( 41,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,292円 ( 43,221円 ) | 19日目 |
33,792円 ( 37,171円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,583円 ( 45,741円 ) | 5日目 |
36,800円 ( 40,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,359円 ( 53,195円 ) | 5日目 |
35,436円 ( 38,980円 ) | 5日目 |
48,359円 ( 53,195円 ) | 5日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):47,520円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)
4.5通常価格(税別):96,000円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット
4通常価格(税別):49,000円

オムロン
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル
0通常価格(税別):15,910円~