エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
UL2854-OHR-PCVV AWG23X2C-1
2025年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はEXT-2/20276LF-24AWG-2-1です。仕様の違いをご確認ください。
特殊合金「高力銅合金」を導体に採用、耐屈曲性が飛躍的に向上した定格30V・80℃のロボットケーブル。
【特長】
・導体の引っ張り強度は純銅線と比較して約2倍
・ケーブルの耐屈曲・耐捻回特性は一般計装ケーブルの約10倍
・標準で耐油・耐熱特性を付与
・ケーブルベア内配線やロボット内配線を考慮して耐摩擦・摩耗特性を付与
・絶縁体に耐熱性ビニルを使用しており、耐屈曲性と経済性に優れたケーブルです
【用途】
・工作機械やロボットの内部配線及びケーブルベア内配線など、ケーブルに負荷のかかる配線環境に最適
・センサー用リード線として、また各種 FA 機器の可動部やケーブルベアの信号用ケーブルとして最適です