17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電圧

  • 最大風量(DC入力時)(m3/min)

    ~mm
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa)

    ~mm
  • 定格入力(W)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

通常単価(税別)
24,35024,710
税込単価
26,78527,181
通常出荷日:10日目

【特長】・CTスキャン装置など、高い遠心加速や大きな振動がかかる装置の冷却に最適なファンです・耐遠心加...

詳細を確認
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

最大風量(DC入力時)

(m3/min)

音圧レベル(DC入力時)

(dB)

最大静圧(DC入力時)

(Pa)

定格入力

(W)

RoHS?最小発注数量
DC24V
12.3
77
1000
120
10
1個
DC48V
16.1
83
1600
240
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,350
( 26,785 )
10日目
24,710
( 27,181 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CTスキャン装置など、高い遠心加速や大きな振動がかかる装置の冷却に最適なファンです
・耐遠心加速度は75 G/1000hを実現(山洋電気の遠心加速度試験機による。G=9.8m/s2)
・PWMコントロール機能で外部からファンの回転速度を制御できるため、装置の低騒音,省エネルギーに貢献します

ご注意

  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)
耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)
防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ
防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格24,350-11,200 -8,640 -3,84011,59016,610 -
通常出荷日10日目11日目在庫品1日目〜9日目9日目〜14日目〜
機種DCファンDCファンDCファンDCファンブロアDCファン
フレームサイズその他120x12080x8040x4097x97140x140
フレーム厚51mm38mm25mm28mm33mm38mm
センサ仕様パルスパルスパルスパルスパルスパルス
フレーム材質アルミニウム樹脂アルミニウム樹脂アルミニウムアルミニウム

ファンカテゴリの売れ筋ランキング