17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • フレーム厚

    • その他
  • 定格電圧

  • 最大風量(DC入力時)(m3/min)

    ~mm
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa)

    ~mm
  • スピードコード

    ~mm
  • サイズ

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格入力(W)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

通常単価(税別)
5,83010,440
税込単価
6,41311,484
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ファンの台数を削減・リバーシブルフローファンは1台で風向を切り替えられますので、ファンの台数...

詳細を確認
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フレーム厚

定格電圧

最大風量(DC入力時)

(m3/min)

音圧レベル(DC入力時)

(dB)

最大静圧(DC入力時)

(Pa)

スピードコード

サイズ

定格電流

(A)

定格入力

(W)

RoHS?最小発注数量
38mm
DC12V
1.2
39
156
H
Φ92
0.17
2
10
1個
38mm
DC24V
1.2
39
156
H
Φ92
0.09
2.2
10
1個
[その他] 28mm
DC12V
2.1
49
285
G
Φ136
0.25
3
-
1個
[その他] 28mm
DC12V
1.67
44
185
H
Φ136
0.16
1.92
-
1個
[その他] 28mm
DC24V
2.1
49
285
G
Φ136
0.13
3.12
-
1個
[その他] 28mm
DC24V
1.67
44
185
H
Φ136
0.08
1.92
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,830
( 6,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,830
( 6,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,440
( 11,484 )
9日目
10,440
( 11,484 )
9日目
10,440
( 11,484 )
9日目
10,440
( 11,484 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファンの台数を削減
・リバーシブルフローファンは1台で風向を切り替えられますので、ファンの台数を削減でき、設備のコスト削減と省スペースに貢献します
・複数のファンを用いて両方向に送風している住宅の換気や飲料用自販機、食品用ショーケース、LED照明に最適です
・外部からPWM信号を使って、回転速度のコントロールができます
・適切な回転速度に調整できますので、低騒音・省エネルギーに貢献します
・どちらの方向でも同等の冷却性能
・風向がどちらでも、ほぼ同じ風量、静圧です
・風量、静圧がほぼ同じですので、コントロールが容易です

ご注意

  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF
リバーシブルフローファン San Ace 136RF
防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)
防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気ミスミ山洋電気
通常価格5,830-6,7108,432 -8,640 -1,671 -11,590
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目9日目〜
機種DCファンDCファンDCファンDCファンDCファンブロア
フレームサイズその他その他92x9280x8092x9297x97
センサ仕様パルスパルスパルスパルスパルス
分類標準(汎用)-長寿命 / 防水長寿命 / 防水標準(汎用)防水
安全規格UL / TUV / CSAUL / CUL / TUV / CSAUL / CUL / TUVUL / CUL / TUVCE / UL / TUV / CSAUL / TUV / CSA
よく一緒に購入される商品

ファンカテゴリの売れ筋ランキング