17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

PWM コントローラ

通常単価(税別)
11,30012,720
税込単価
12,43013,992
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

【特長】・装置の低消費電力,低騒音に貢献。・PWMコントロール制御のためには,PWM回路をあらたに設計...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外観

PWM コントローラ:関連画像

BOXタイプ

PWM コントローラ:関連画像

基板タイプ

型番リスト

表示件数

外形寸法

(mm)

商品タイプ

コントロール機能

RoHS?最小発注数量
80(H)× 45(W)× 17(D)
基板タイプ
可変抵抗
10
1個
80(H)× 45(W)× 17(D)
基板タイプ
電圧
-
1個
86(H)× 66(W)× 38(D)
BOXタイプ
サーミスタ / 内部調整(可変抵抗) / 外部調整(可変抵抗) / 電圧
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,300
( 12,430 )
16日目
11,300
( 12,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,720
( 13,992 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・装置の低消費電力,低騒音に貢献。
・PWMコントロール制御のためには,PWM回路をあらたに設計する必要がありました。
・この製品を使用すれば,あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付きファンを活用でき,装置の低消費電力,低騒音に貢献します。
・電源はファンと共通。
・定格電圧12 V/24 V/48 V のファンと共通の電源で使用できます。
・最大4 台までファンを接続。
・PWMコントロール機能付きファンを最大4台まで接続して使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PWM コントローラのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ミスト用のファンの風量調整に使用
4
満足度:4.0
ミスト用のファンの風量調整に、このPWMコントローラ(9PC8666X-S001)を使用しました。制御しているファンも三...もっと読む
1人が参考にしています。
給気ファンのコントローラーに使用
4
満足度:4.0
食品機械の給気ファンのコントローラーに、このPWM コントローラ(9PC8666X-S001)を使用しました。使用したフ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PWM コントローラ
San Aceコントローラ
San Aceコントローラ用センサ
ボックスファン R87B オプションセット
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気オムロン日東工業山洋電気
通常価格11,300-79,2006,0801,6769,660810 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他フィルタフィルタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング