シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP3000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Mシリーズ / シュナイダーエレクトリック ST3000シリーズ | GP3000シリーズ / ST3000シリーズ / GP4000Mシリーズ / GP4000シリーズ | PLC直結ケーブル | プログラミングコンソール直結 | 5 | - | 三菱PLC/Aシリーズ | 三菱PLC A/QnAのプログラミングコンソール用I/FをGPに直結できるケーブル(プログラミングコンソールとの同時使用はできません) | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP3000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Mシリーズ / シュナイダーエレクトリック ST3000シリーズ | GP3000シリーズ / ST3000シリーズ / GP4000Mシリーズ / GP4000シリーズ | 変換ケーブル(RS-232C/9⇔25Pin) | RS-232C/9⇔25Pin変換 | 0.2 | - | - | GPのD-Sub9ピンプラグをD-Sub25ピンソケットに変換するケーブル | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP3000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Mシリーズ / シュナイダーエレクトリック ST3000シリーズ | GP3000シリーズ / ST3000シリーズ / GP4000Mシリーズ / GP4000シリーズ | リンクケーブル | RS-232C通信(PLC/ホスト⇔GP) | 5 | - | 三菱PLC/Qシリーズ | 三菱PLC Q、または各種ホストとGPとの間でRS-232Cにて通信を行う際のインターフェイス用ケーブル | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP4000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Hシリーズ | GP4000Hシリーズ / GP4000シリーズ | USBデータ転送ケーブル | 画面データ ダウンロード | 2 | - | - | 画面作成ソフトウェアで作成した画面データをGPのUSBインターフェイスを介してダウンロードするためのケーブル | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP3000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Mシリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4100シリーズ / シュナイダーエレクトリック ST3000シリーズ | GP3000シリーズ / ST3000シリーズ / GP4000Mシリーズ / GP4000シリーズ / GP4100シリーズ / EZシリーズ | 延長ケーブル | 操作盤USBポート取付 | 1 | - | - | USB(Type A)ポートを操作盤の前⾯に取り付けるための延⻑ケーブル | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP3000Hシリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Hシリーズ | GP3000Hシリーズ / GP4000Hシリーズ | 変換アダプタ接続用(ヘビー) | 変換アダプタ⇔表示器接続 | 10 | コネクタ付き | - | 変換アダプターと本製品を接続するためのケーブル、ヘビーデューティータイプ | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP3000Hシリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Hシリーズ | GP3000Hシリーズ / GP4000Hシリーズ | インタフェース(ソフトケーブル) | 表示器⇔外部機器通信 | 3 | コネクタなし | - | 外部機器と本製品との間で通信を行う際のインターフェイスケーブル、標準タイプ | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP3000Hシリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Hシリーズ | GP3000Hシリーズ / GP4000Hシリーズ | インタフェース(ソフトケーブル) | 表示器⇔外部機器通信 | 5 | コネクタなし | - | 外部機器と本製品との間で通信を行う際のインターフェイスケーブル、標準タイプ | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP3000Hシリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Hシリーズ | GP3000Hシリーズ / GP4000Hシリーズ | インタフェース(ソフトケーブル) | 表示器⇔外部機器通信 | 10 | コネクタなし | - | 外部機器と本製品との間で通信を行う際のインターフェイスケーブル、標準タイプ | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP3000Hシリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000Hシリーズ | GP3000Hシリーズ / GP4000Hシリーズ | 変換アダプタ接続用(標準) | 変換アダプタ⇔表示器接続 | 10 | コネクタ付き | - | 変換アダプターと本製品を接続するためのケーブル、標準タイプ | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP4000Mシリーズ / シュナイダーエレクトリック LT4000Mシリーズ | GP4000Mシリーズ / LT4000Mシリーズ | 分離ケーブル(ディスプレイ/リアモジュール) | ディスプレイ・リアモジュール分離用 | 3 | - | - | ディスプレイモジュールとリアモジュールを分離し、リアモジュールをDINレールに取付けるためのフック付きケーブル | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP4100シリーズ | GP4106 / GP4116T | PLC直結ケーブル | CPUプログラミングポート直結 | 1 | - | 三菱PLC/FXシリーズ | 三菱電機製PLC FX シリーズのCPU プログラミングポートに直結するケーブル | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP4100シリーズ | GP4106 / GP4116T | PLC直結ケーブル | CPUプログラミングポート直結 | 5 | - | 三菱PLC/FXシリーズ | 三菱電機製PLC FX シリーズのCPU プログラミングポートに直結するケーブル | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP4100シリーズ | GP4105 / GP4115T | PLC直結ケーブル | CPUプログラミングポート直結 | 3 | - | 三菱PLC/Qシリーズ | 三菱電機製PLC QシリーズのCPU プログラミングポートに直結するケーブル | 1個 |
シュナイダーエレクトリック製対応 | シュナイダーエレクトリック GP4100シリーズ | GP4100シリーズ | USBデータ転送ケーブル | 画面データ転送(PC→GP) | 1.8 | - | - | パソコン(USB A)からGP(USB mini B)へ画面データを転送するケーブル | 1個 |