エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • フレーム色

    ~mm
  • ラダーモニタ

    ~mm
  • 保護機能(耐環境性)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • キースイッチ

    ~mm
  • 保護機能(耐環境性)詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)

型番:

PFXGP4311HTADER
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFXGP4311HTADERの仕様・寸法情報

種類
ハンディ
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
5.7
最大対応解像度
640×480(VGA)
表示色(colors)
カラー(65536色以上)
フレーム色
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 高さ(mm)
178.3
寸法 幅(mm)
224
寸法 奥行き(mm)
107.5
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜方式
タッチパネル分解能
1,024×1,024
アプリケーションメモリ
32MB
シリアル(COM1)
RS-232C/422/485
バックライト
白色 LED
停止スイッチ
非常停止スイッチ(赤色)
キースイッチ
なし
保護機能(耐環境性)詳細
IP65相当
イーサネット
SD/SDHC カード
USB
Type A, miniB
輝度調整
16段階
特性
耐気圧(使用高度), 耐振動, 耐衝撃, 耐ノイズ, 耐静電気放電
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PFXGP4311HTADER

フレーム色

ラダーモニタ

保護機能(耐環境性)

寸法 高さ

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

停止スイッチ

キースイッチ

保護機能(耐環境性)詳細

RoHS?最小発注数量
178.3
107.5
非常停止スイッチ(赤色)
なし
IP65相当
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,836
( 308,920 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

表示器のスペシャリストが作った最新型ハンディー。
【特長】
・GP4000Hシリーズは、表示器のスペシャリストが作ったハンディー表示器。
・Pro-faceが今まで培ってきた技術を活用できる高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現している。
・さらに、軽量化で操作性も向上した。
・高い互換性で従来機種からの置換え簡単。
・軽量化により操作性向上。

【サイズ】5.7型。
【I/F】COM | LAN | USB | SD。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)の型番PFXGP4311HTADERのページです。 型番PFXGP4311HTADERに関する仕様情報を記載しております。
プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)
GT707 プログラマブル表示器
HG2J形 プログラマブル表示器
HG4G-V形 プログラマブル表示器
HG5G-V形 プログラマブル表示器
HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ
メーカーPro-face(シュナイダーエレクトリック)PanasonicIDECIDECIDECIDEC
通常価格280,836100,84092,400228,721318,61189,796 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
種類ハンディ盤取付盤取付盤取付盤取付ハンディ
モニタ画面TFTTFTTFTTFTTFTTFT
モニタ画面サイズ(インチ)5.77712.1154.3
最大対応解像度640×480(VGA)800×480(WVGA)800×480(WVGA)1024×768(XGA)1024×768(XGA)480×272(WQVGA)
表示色(colors)カラー(65536色以上)カラー(65536色以上)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)
よく一緒に購入される商品

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング