17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

【Microchip】 RFIDトランシーバ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【Microchip】 RFIDトランシーバ

販売終了

型番

AT88RF1354-ZU

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

RFIDリーダー、RFIDトランスポンダ 等 各種RFIDトランシーバ

ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

RFタイプ
RFIDリーダー
周波数
13.56MHz
特長
ISO14443
サプライヤデバイスパッケージ
36-QFN-EP(6x6)
メーカー荷姿
トレイ
販売荷姿
ばら
インターフェース
SPI
電圧 - 供給
3V~3.6V
動作温度(℃)
-40~85
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト