【IXYS】 オペアンプ

【IXYS】 オペアンプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
82円~
通常出荷日:
4日目

【主な仕様】
・実装タイプ       : スルーホール実装形/表面実装形
・利得帯域幅(GB積)  : 10kHz
・アンプタイプ       : 絶縁

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
LIA135
LIA135S
LIA135STR
LIA135STR LOT1000
LIA136
LIA136S
LIA136STR
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ スルーレート 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿

522円

1個あり

4日目

スルーホール--40~858-DIP8-DIP(0.300インチ、7.62mm)チューブばら

522円

1個あり

4日目

表面実装--40~858-SMD8-SMD、ガルウィングチューブばら

522円

1個あり

4日目

表面実装--40~858-SMD8-SMD、ガルウィングカットテープばら

82円

1,000個あり

4日目

表面実装--40~858-SMD8-SMD、ガルウィングテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

492円

1個あり

4日目

スルーホール1V/µs-40~1108-DIP8-DIP(0.300インチ、7.62mm)チューブばら

502円

1個あり

4日目

表面実装1V/µs-40~1108-SMD8-SMD、ガルウィングチューブばら

470円

1個あり

4日目

表面実装1V/µs-40~1108-SMD8-SMD、ガルウィングカットテープばら

Loading...

  1. 1

基本情報

回路数 1 利得帯域幅(GB積) (単位) kHz 利得帯域幅(GB積)(値) 10
入力バイアス電流(Max)(単位) nA 入力バイアス電流(Max)(値) 340 アンプタイプ 絶縁

【IXYS】 オペアンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)