エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

通常単価(税別)
13,734
税込単価
15,107
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

漏電ブレーカ J型を2個、コンセント付プラスチックケースに収納したケースブレーカ。

  • 商品画像は、型番: BED22031JR4 となります。(代表画像)

型番:

BED22031JR4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BED22031JR4の仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
30AF以下
定格感度電流(mA)
30
極数
2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
1.5
定格電流(A)
20
商品タイプ
単相専用(コンセント付)
型名
ED-30JR
設置場所
屋内
ケース材質
プラスチック
素子数
1
定格電圧(V)
AC100
最大接続可能電線サイズ(mm2)
8
収納機器
漏電ブレーカ BJJ22031、15A抜止め接地コンセント(2個)、アース端子
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
BED22031JR4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,734
( 15,107 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

漏電ブレーカ J型を2個、コンセント付プラスチックケースに収納したケースブレーカ。

ご注意

  • 商品画像は、型番: BED22031JR4 となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付の型番BED22031JR4のページです。 型番BED22031JR4に関する仕様情報を記載しております。
ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
測定装置の制御電源に使用しています
4
満足度:4.0
コンセント付きのこの商品を選定しています。理由としては納品先で測定装置に制御用の電源を引き込む際、装置側で異常があった場...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付
ケースブレーカ ER型(漏電保護用)コンセント2個付
PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用
プラグインユニット付漏電ブレーカ(PSタイプ)
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
メーカーPanasonicPanasonic日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格13,73423,2456,7007,70013,000 -10,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目5日目3日目
アンペアフレーム AF30AF以下30AF以下30AF以下30AF以下--
定格感度電流(mA)30301530--
極数2222--
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)1.51.52.52.5--
定格電流(A)20202030--
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト