エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付

通常単価(税別)
11,983
税込単価
13,181
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

安全ブレーカ HB型を防雨形のコンセント付プラスチックケースに収納したケースブレーカ。

  • 商品画像は、型番: BSD21112R5 となります。(代表画像)

型番:

BSD21112R5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSD21112R5の仕様・寸法情報

アンペアフレーム(AF)
30AF以下
極数
2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
1.5
定格電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC100
アンペアフレーム詳細(AF)
30
商品タイプ
単相専用(コンセント付)
型名
HR
設置場所
屋内
ケース材質
プラスチック
素子数
1
最大接続可能電線サイズ(mm2)
8
収納機器
安全ブレーカ BS1112(2個)、15A抜止め接地コンセント(2個)、アース端子
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSD21112R5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,983
( 13,181 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

安全ブレーカ HB型を防雨形のコンセント付プラスチックケースに収納したケースブレーカ。

ご注意

  • 商品画像は、型番: BSD21112R5 となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付の型番BSD21112R5のページです。 型番BSD21112R5に関する仕様情報を記載しております。
ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付
スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51A
分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA
配線用遮断器 ミニイコールブレーカ
プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
コンパクトブレーカ SH-30型(分岐用)
メーカーPanasonic日東工業テンパール工業テンパール工業日東工業Panasonic
通常価格11,9832,4001,968 -2,350 -1,6501,505 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
アンペアフレーム(AF)30AF以下50AF30AF以下50AF30AF以下30AF以下
極数222222
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)1.552.55-2.5
定格電流(A)2030--20-
定格使用電圧(V)AC100-----
よく一緒に購入される商品

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト