17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ケースブレーカ HR型[防雨形](配線保護用)

通常単価(税別)
14,67015,280
税込単価
16,13716,808
通常出荷日:5日目

安全ブレーカ HB型を防雨形のコンセント付プラスチックケースに収納したケースブレーカ

  • 商品画像は、型番: BSD21112R57 となります。(代表画像)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

収納機器

RoHS?最小発注数量
安全ブレーカHB型 BS1112(1個)/ 15A抜止め接地コンセント(2個)/ アース端子(1個)
10
1個
安全ブレーカHB型 BS1112(2個)/ 15A抜止め接地コンセント(2個)/ アース端子(1個)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,280
( 16,808 )
5日目
14,670
( 16,137 )
5日目

詳細情報

基本情報

安全ブレーカ HB型を防雨形のコンセント付プラスチックケースに収納したケースブレーカ

ご注意

  • 商品画像は、型番: BSD21112R57 となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースブレーカ HR型[防雨形](配線保護用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケースブレーカ HR型[防雨形](配線保護用)
ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付
コンパクトブレーカ SH-30型(分岐用)
コンパクトアロー盤用 コンパクトブレーカ
スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51A
配線用遮断器 ミニイコールブレーカ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic日東工業テンパール工業
通常価格14,670-11,9831,505 -2,147 -2,4002,350 -
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
アンペアフレーム(AF)30AF以下30AF以下30AF以下30AF以下50AF50AF
極数222222
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)1.51.52.52.555
定格電流(A)2020--30-
アンペアフレーム詳細(AF)30303030--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト