17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ケースブレーカ 防雨形 ED‐R型(動力用コンセント付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケースブレーカ 防雨形 ED‐R型(動力用コンセント付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BED3303R271K

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

漏電ブレーカ BJW型(モータ保護兼用)を防雨形のコンセント付プラスチックケースに収納したケースブレーカ。
【特長】
・ワイドハンドルで操作性をアップ。
・しかも、ON・OFF状態が容易にわかるカラー表示を採用。
・セミカバー付でハンドルは、不用意な接触による誤操作を防止。
・離れたところからでも電源状態の確認が可能。
・セミカバー付のプラスチックケースで、ゴミやほこりの入りにくい構造。
・開けたままの状態が保持する親切設計。
・カラーは落ち着いた雰囲気のグレースモークを採用。
・壁面直付なのでケースブレーカの上からでも、裏面からでも入線OK。
・鋼管・可とう管・電線接続など、さまざまな施工形態に対応。
・ポリブッシュが高い密閉度を実現し、同時にズレを防止。
・難燃性樹脂を採用し、強度を確保。
・屋外での用途を考慮し、紫外線に強い耐候性に優れた樹脂を採用。
・屋根付防雨形ケースを採用。
・IEC IP43レベルの防塵・防雨性能。
・不用意に扉が開かない簡易ロック式カバー構造。
・イタズラ防止など、必要に応じて錠(南京錠)の取り付けが可能(Φ8mm)。
・アースは、コンセントのアース端子に直接接続して。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BED3403R217K となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
30AF以下
定格感度電流(mA)
30
極数
3
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
2.5
定格電流(A)
30
アンペアフレーム詳細(AF)
30
商品タイプ
三相専用(コンセント付)
型名
ED-30R
設置場所
屋外
ケース材質
プラスチック
素子数
3
定格電圧(V)
AC200

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト