17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ケースブレーカ ED型(漏電保護用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケースブレーカ ED型(漏電保護用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BED2153K

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

漏電ブレーカ BJW(モータ保護兼用)をプラスチックケースに収納したケースブレーカ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BCD230K となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
30AF以下
極数
2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
2.5
定格電流(A)
15
アンペアフレーム詳細(AF)
30
商品タイプ
三相・単相両用
型名
ED-30K
設置場所
屋内
ケース材質
プラスチック
素子数
2
定格電圧(V)
AC100/200

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト