17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ケースブレーカ 防雨形 NCD‐DS型(断路器)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケースブレーカ 防雨形 NCD‐DS型(断路器)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BCD933071K

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

断路器 BBW-DS型を防雨形プラスチックケースに収納したケースブレーカ。
【特長】
・ワイドハンドルで操作性をアップ。
・しかも、ON・OFF状態が容易にわかるカラー表示を採用。
・セミカバー付でハンドルは、不用意な接触による誤操作を防止。
・離れたところからでも電源状態の確認が可能。
・セミカバー付のプラスチックケースで、ゴミやほこりの入りにくい構造。
・開けたままの状態が保持する親切設計。
・カラーは落ち着いた雰囲気のグレースモークを採用。
・壁面直付なのでケースブレーカの上からでも、裏面からでも入線OK。
・鋼管・可とう管・電線接続など、さまざまな施工形態に対応。
・ポリブッシュが高い密閉度を実現し、同時にズレを防止。
・難燃性樹脂を採用し、強度を確保。
・屋外での用途を考慮し、紫外線に強い耐候性に優れた樹脂を採用。
・屋根付防雨形ケースを採用。
・IEC IP43レベルの防塵・防雨性能。
・不用意に扉が開かない簡易ロック式カバー構造。
・イタズラ防止など、必要に応じて錠(南京錠)の取り付けが可能(Φ8mm)。
・オプションとしてアース端子を準備。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BCD23071K となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム(AF)
30AF以下
極数
3
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
有
定格電流(A)
30
定格使用電圧(V)
AC250
アンペアフレーム詳細(AF)
30
商品タイプ
三相・単相両用
型名
NCD-30DS
設置場所
屋外
ケース材質
プラスチック
定格電圧・遮断容量
AC250V: 1.5kA
端子カバー
標準装備

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト