17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ケースブレーカ NCD‐DS型(断路器)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケースブレーカ NCD‐DS型(断路器)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BCD9230K

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

断路器 BBW-DS型をプラスチックケースに収納したケースブレーカ

ご注意

  • 商品画像は、型番: BCD230K となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム(AF)
30AF以下
極数
2
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
30
定格使用電圧(V)
AC250
アンペアフレーム詳細(AF)
30
商品タイプ
三相・単相両用
型名
NCD-30DS
設置場所
屋内
ケース材質
プラスチック
定格電圧・遮断容量
AC250V: 1kA
最大接続可能電線サイズ(mm2)
8

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト