エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DIN取付台

型番:

BKS9001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKS9001の仕様・寸法情報

区分
外部付属オプション
種類
取付台・取付板・取付枠
商品タイプ
HB型/小型漏電ブレーカ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BKS9001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・DINレールにも取り付けできます。
・商品タイプ:HB型/小型漏電ブレーカ用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIN取付台の型番BKS9001のページです。 型番BKS9001に関する仕様情報を記載しております。
DIN取付台のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販設備品に対し付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販設備品に付帯のパナソニック安全ブレーカーに対する設置用架台として使用しています。BKS9001に対する専用部品として...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIN取付台
安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠
連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)
ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター
ブレーカパネル取付け台
サーキットプロテクタ用 埋め込み取付枠
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic三菱電機ミスミ三菱電機
通常価格481112550179 -3,759 -199 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類取付台・取付板・取付枠取付台・取付板・取付枠取付台・取付板・取付枠取付台・取付板・取付枠取付台・取付板・取付枠取付台・取付板・取付枠
商品タイプHB型/小型漏電ブレーカ用HB型/S-HB型/小型漏電ブレーカ用JIS協約形用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト