エレクトロニクス部品技術窓口

中形透明端子カバー (TC-M)

通常単価(税別)
251
税込単価
276
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】Panasonicの中形端子カバーです。透明色のため中が見えやすいです。1個入りのため複数個必...

詳細を確認
  • 商品画像は、型番: BCW31008125 となります。(代表画像)

型番:

BCW31008125
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCW31008125の仕様・寸法情報

区分
外部付属オプション
種類
端子カバー
適用ブレーカ型名
BBW-100 / BBW-100DS / BBW-100M / BBW-100N / BBW-100Z / BKW-100 / BKW-100M / BKW-100N / BBW-60S / BBW-60SN / BBW-60SZ / BKW-60S / BKW-60SN / BBW-50S / BBW-50SDS / BBW-50SL / BBW-50SM / BBW-50SN / BBW-50SZ / BKW-50C / BKW-50S / BKW-50SM / BKW-50SN / BBW-30C / BBW-30CM / BKW-30C / BKW-30CM
RoHS?
-

商品情報

 

外観

中形透明端子カバー (TC-M):関連画像
中形透明端子カバー(TC-M)
中形透明端子カバー (TC-M):関連画像
小形端子カバー(TC-S)

 

型番リスト

表示件数
型番
BCW31008125
関連

区分

種類

適用ブレーカ型名

RoHS?最小発注数量

-

外部付属オプション
端子カバー
BBW-100 / BBW-100DS / BBW-100M / BBW-100N / BBW-100Z / BKW-100 / BKW-100M / BKW-100N / BBW-60S / BBW-60SN / BBW-60SZ / BKW-60S / BKW-60SN / BBW-50S / BBW-50SDS / BBW-50SL / BBW-50SM / BBW-50SN / BBW-50SZ / BKW-50C / BKW-50S / BKW-50SM / BKW-50SN / BBW-30C / BBW-30CM / BKW-30C / BKW-30CM
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
Panasonicの中形端子カバーです。
透明色のため中が見えやすいです。
1個入りのため複数個必要の場合は必要数ご発注下さい。
適用ブレーカーを確認の上ご発注下さい。

ご注意

  • 商品画像は、型番: BCW31008125 となります。(代表画像)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中形透明端子カバー (TC-M)の型番BCW31008125のページです。 型番BCW31008125に関する仕様情報を記載しております。
中形透明端子カバー (TC-M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中形透明端子カバー (TC-M)
ミスミ品 端子カバー セット品(電源側/負荷側)
外部付属装置 透明端子カバー TTCシリーズ
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
端子カバー・スリムブレーカ用
端子カバー セット品(電源側/負荷側)
メーカーPanasonicミスミ三菱電機三菱電機日東工業LS ELECTRIC (旧LS産電)
通常価格251208 -700 -154 -1,950208 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト