17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

施錠式ハンドルロック(HL)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

施錠式ハンドルロック(HL)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BC30308042

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ブレーカをONおよびOFF状態のままロックする装置で、誤操作による事故を防ぎます。
・ブレーカはハンドルロックを付けていても、事故電流時に、自動的に遮断するトリップフリー機構です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は、型番: BC30308041 となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

適用ブレーカ型名
BBW-100 / BBW-100N / BKW-100 / BKW-100M / BBW-100M BBW-50SZ / BBW-100Z,BBW-50SL BBW-50SN / BBW-60 / BBW-60S / BBW-60SN / BKW-60 / BKW-60S / BKW-60SNBKW- / BBW-50 / BBW-50M / BBW-50S / BBW-50SM / BKW-50 / BKW-50C / BKW-50M / BKW-50S / BKW-50SM / BKW-50SN / BBW-30 / BBW-30C / BBW-30CM / BBW-30M / BKW-30 / BKW-30C / BKW-30CM / BKW-30M / 60SZ / 100N
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト