17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

サーキットプロテクタ CP-A型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーキットプロテクタ CP-A型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BAA1005311

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1Pは波動式とトグル式の2タイプをご用意

■特長
・保護機能付きの電源スイッチ
・開閉寿命10,000回
・システム構成を容易にする内部回路、付属スイッチも豊富
・多極型(1極~3極)を完備し、さらに各極ごとに保護特性、内部回路を組み合わせることが可能
・機能に合わせて多様な取り付けができます。
・安全なトリップフリー構造

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は、型番: BAA1110311 となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

定格遮断容量 AC250Vの時(kA)
1kA
極数
1
定格電圧
AC250V
定格電流(A)
0.05
動作特性
中速
極性有無
警報出力有無
代表規格
UL / TUV / CSA
寸法 高さ(mm)
51
寸法 幅(mm)
19
寸法 奥行き(mm)
65
商品タイプ
ACタイプ(付属スイッチなし)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト