17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

サーキットプロテクタ CP-CS型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーキットプロテクタ CP-CS型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BACS100301

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

占有スペースの削減により、装置や制御盤等の各種制御回路の保護に適しています

■特長
・幅17.5mmの薄型タイプ(現行CP-C型 幅25mm)
 占有スペースの削減により、装置や制御盤のコンパクト化に対応しています。
・AC/DC両用化(AC250V、DC65Vに対応)
 定格絶縁電圧AC250V、DC65V対応で幅広い用途に使用できます。
・トリップ表示付き
 使いやすさを配慮したトリップ状態表示を採用しています。
・海外規格を標準装備
 UL、CUL、TUV、CCC規格、CEマークを標準取得し、グローバル化対応にお応えします。
・施工が容易なDINレール取付

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は、型番: BACS101505 となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

定格遮断容量 AC250V/DC60V以外の電圧条件
極数
1
定格電流(A)
0.3
動作特性
高速
極性有無
警報出力有無
代表規格
CE / UL / CUL / TUV / CCC
寸法 高さ(mm)
67
寸法 幅(mm)
17.5
寸法 奥行き(mm)
65
用途
制御回路用
商品タイプ
AC/DC両用(付属接点なし)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト