17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

サーキットプロテクタ CP-C型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーキットプロテクタ CP-C型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BAC100301

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ACタイプとDCタイプを揃え、しかも補助接点に高信頼性の金クラッド接点採用

■特長
・『ON』・『OFF』の判別が容易なトグルレバー方式
 トグルレバー方式により『OFF』(赤表示)状態がわかりやすく、保守点検に便利。しかも誤操作しにくい構造
・補助接点に高信頼性の金クラッド接点のマイクロスイッチ採用 P.C.マイコンなどの微小入力回路にも使用可能
・システム化が容易な1Cの補助接点
 補助接点は、回路に要求に合わせNO、またはNCが自由に選択できます。
・ワンハンドトリップフリー構造の2Pタイプ
 安全性を高める2Pは、クロスバーによるトリップ連動方式を採用。いずれの極に過電流が流れても、確実に同時遮断します。
・施工が容易なDINレール取付
施工形態に合わせて。DINレール取り付け、ねじ取り付けき共用さらに埋込金具でパネルへの埋取り付けもできます。
・短絡遮断容量2.5kA(AC220V)を実現した小型・高性能
 シンプルな一体構造の開閉機構で小型・高性能を実現しました。
・耐環境性に優れた耐震同15G、(10~100Hz)耐衝撃性30Gをクリア
・回路名、番号が容易に表示できる回路表示ラベルスペース付

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は、型番: BAC101205 となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

定格遮断容量 AC250V/DC60V以外の電圧条件
極数
1
定格電流(A)
0.3
動作特性
高速
極性有無
警報出力有無
代表規格
TUV
寸法 高さ(mm)
70
寸法 幅(mm)
25
寸法 奥行き(mm)
65
用途
制御回路用
型名
C-10-F

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト