17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BJS 小形漏電ブレーカ<海外規格取得品>

通常単価(税別)
5,1107,330特別価格
税込単価
5,6218,063特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小形漏電ブレーカはコンパクトな漏電ブレーカとして、機器内蔵用としてもおすすめ・各種海外規格を取得 UL...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BJS2032F1 となります。(代表画像)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格感度電流

(mA)

定格使用電圧

(V)

定格電流

(A)

商品タイプ

素子数

相線式

定格電圧・遮断容量

端子形状

RoHS?最小発注数量
30
AC240$AC100/240
15
差込み端子
2
1φ2W/1φ3W
AC100/240V: 1.5kA / AC240V: 1kA
差込み端子(ファストン端子)(#250)
-
1個
30
AC240$AC100/240
30
差込み端子
2
1φ2W/1φ3W
AC100/240V: 1.5kA / AC240V: 1kA
差込み端子(ファストン端子)(#250)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110
( 5,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,3304,031
( 4,434 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小形漏電ブレーカはコンパクトな漏電ブレーカとして、機器内蔵用としてもおすすめ

・各種海外規格を取得
UL、cUL、TUV
・差し込み端子タイプとソルダーレス端子タイプをご用意

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BJS2032F1 となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BJS 小形漏電ブレーカ<海外規格取得品>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BJS 小形漏電ブレーカ<海外規格取得品>
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用
漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ
PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
メーカーPanasonic日東工業河村電器産業日東工業河村電器産業日東工業
通常価格5,110-10,500 -3,9007,7003,330 -6,700
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目1日目〜3日目
極数2-2222
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)1.5-1.52.52.52.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件-
代表規格UL / CUL / TUVPSEPSEPSEPSEPSE
定格電圧(V)AC100/240-----

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト