17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

漏電警報付サーキットブレーカ BBW-Z型 JIS協約形シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

漏電警報付サーキットブレーカ BBW-Z型 JIS協約形シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BBW3100ZK

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。
【特長】
・従来、漏電が発生しても電源を落としたくない重要回路の漏電監視には、サーキットブレーカと漏電リレーを組み合わせて使用していました。
・漏電警報付ブレーカはサーキットブレーカにZCTと漏電リレーを内蔵しています。
・漏電監視を必要とする回路に適したブレーカです。
【用途】
・ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BBW350SZK となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム(AF)
100AF~199AF
極数
3
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
25
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
100
定格使用電圧(V)
AC200/415
アンペアフレーム詳細(AF)
100
商品タイプ
漏電警報付
型名
BBW-100Z
素子数
3
相線式
3φ3W/1φ3W
漏電感度電流
30/100/500mA切替

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト