漏電警報付サーキットブレーカ BBW-Z型

漏電警報付サーキットブレーカ BBW-Z型
  • 数量スライド割引
通常単価:
43,899円~
通常出荷日:
60日目

HGC遮断技術が安全設計の源
サイズは小さく、遮断容量は大きく

回路を遮断せず、漏電警報と表示(LED点灯)を出します
漏電リレーが不要なため省スペース

■コンパクト&高遮断容量を実現させたHGC遮断技術
IT機器をはじめとする各種電気機器の普及がめざましく、低圧配電系統でのトランス容量の増大が求められるようになっています。
GDブレーカはこの社会的ニーズに応えて、従来品と同一サイズで定格電流と短絡遮断容量のアップと高い限流性能を達成。
同時に分電盤の設置スペースの縮小というニーズにも応えました。
そこにはパナソニック社独自のHGC技術という先進にして細心の配慮が活かされています。

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BBW3225ZK となります。(代表画像)

型番

14 の型番候補があります候補を表示

 

外観

漏電警報付サーキットブレーカ BBW-Z型:関連画像
BBW-225Z
漏電警報付サーキットブレーカ BBW-Z型:関連画像
BBW-400Z

 

型番
BBW31251ZK
BBW312514ZK
BBW31501ZK
BBW315014ZK
BBW3175ZK
BBW31754ZK
BBW3200ZK
BBW32004ZK
BBW3225ZK
BBW32254ZK
BBW32501ZK
BBW33001ZK
BBW3350ZK
BBW3400ZK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アンペアフレーム 定格遮断容量 AC200Vの時
(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格電流
(A)
アンペアフレーム
(AF)
型名 相線式 漏電感度電流 定格電圧・遮断容量 端子形状

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF50-125225BBW-225Z3φ3W/1φ3W30/100/500mA切替-圧着端子用

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF-125225BBW-225Z3φ3W30/100/500mA切替AC415V: 25kA圧着端子用

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF50-150225BBW-225Z3φ3W/1φ3W30/100/500mA切替-圧着端子用

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF-150225BBW-225Z3φ3W30/100/500mA切替AC415V: 25kA圧着端子用

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF50-175225BBW-225Z3φ3W/1φ3W30/100/500mA切替-圧着端子用

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF-175225BBW-225Z3φ3W30/100/500mA切替AC415V: 25kA圧着端子用

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF50-200225BBW-225Z3φ3W/1φ3W30/100/500mA切替-圧着端子用

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF-200225BBW-225Z3φ3W30/100/500mA切替AC415V: 25kA圧着端子用

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF50-225225BBW-225Z3φ3W/1φ3W30/100/500mA切替-圧着端子用

43,899円

1個あり

60日目

200AF~399AF-225225BBW-225Z3φ3W30/100/500mA切替AC415V: 25kA圧着端子用

118,999円

1個あり

60日目

400AF以上50250400BBW-400Z3φ3W/1φ3W100/200/500mA切替AC415V: 25kAバー端子

118,999円

1個あり

60日目

400AF以上50300400BBW-400Z3φ3W/1φ3W100/200/500mA切替AC415V: 25kAバー端子

118,999円

1個あり

60日目

400AF以上50350400BBW-400Z3φ3W/1φ3W100/200/500mA切替AC415V: 25kAバー端子

118,999円

1個あり

60日目

400AF以上50400400BBW-400Z3φ3W/1φ3W100/200/500mA切替AC415V: 25kAバー端子

Loading...

  1. 1

基本情報

極数 3 商品タイプ 漏電警報付 素子数 3
引外し方式 熱動・電磁式 逆接続 不可

漏電警報付サーキットブレーカ BBW-Z型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)