17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

漏電ブレーカ BKW-M型 モータ保護用 JIS協約形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

漏電ブレーカ BKW-M型 モータ保護用 JIS協約形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BKW20323CMK

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

HGC遮断技術が安全設計の源。
サイズは小さく、遮断容量は大きく。
サーキットブレーカと同一モジュール。
ネジ取り付け、連接取付板はもちろん、DINレール取り付けが可能。
■コンパクト&高遮断容量を実現させたHGC<High-speed Gas Cooling>遮断技術。
IT機器をはじめとする各種電気機器の普及がめざましく、低圧配電系統でのトランス容量の増大が求められるようになっている。
GDブレーカはこの社会的ニーズに応えて、従来品と同一サイズで定格電流と短絡遮断容量のアップと高い限流性能を達成。
同時に分電盤の設置スペースの縮小というニーズにも応えた。
そこには独自のHGC技術という先進にして細心の配慮が活かされている。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BKW3903MK となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
30AF以下
定格感度電流(mA)
30
極数
2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
2.5
定格電流(A)
3.2
アンペアフレーム詳細(AF)
30
型名
BKW-30CM
素子数
2
相線式
1φ2W
定格電圧(V)
AC100/200
モータ容量(定格100V)(kW)
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト