17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

リモコンブレーカ 100V・200V操作用・3線式パワーリモコンスイッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リモコンブレーカ 100V・200V操作用・3線式パワーリモコンスイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BBL31201

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
Panasonicのパワーリモコンスイッチです。
100V、200V、3線式のパワーリモコンスイッチです。
埋込型と露出型の2種類あり、用途に合わせて選ぶことができます。
スイッチボックス取付、フルカラー3個用プレート付です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BBL31201 となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

区分
外部付属オプション
種類
ハンドル
商品タイプ
1回路用(露出形)
仕様
定格:AC100V/1.5A
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト