17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 素子数

    ~mm
  • 操作回路電圧(V)

  • 定格電圧・遮断容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

通常単価(税別)
9,73024,266
税込単価
10,70326,693
通常出荷日:5日目~19日目

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載。分電盤の高機能とコンパクト化を同時に実現する。【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は、型番: BCS1201 となります。(代表画像)
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

外径

リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ:関連画像
1P
リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ:関連画像
2P

 

型番リスト

表示件数
関連

極数

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格電流

(A)

素子数

操作回路電圧

(V)

定格電圧・遮断容量

RoHS?最小発注数量
1
-
15
1
AC100
AC240V: 2.5kA
10
1個
1
-
20
1
AC100
AC240V: 2.5kA
10
1個
1
-
30
1
AC100
AC240V: 2.5kA
10
1個
2
5
15
2
AC100
AC100/200V: 5kA / AC240V: 2.5kA
10
1個
2
5
15
2
AC200
AC100/200V: 5kA / AC240V: 2.5kA
10
1個
2
5
20
2
AC100
AC100/200V: 5kA / AC240V: 2.5kA
10
1個
2
5
20
2
AC200
AC100/200V: 5kA / AC240V: 2.5kA
10
1個
2
5
30
2
AC100
AC100/200V: 5kA / AC240V: 2.5kA
10
1個
2
5
30
2
AC200
AC100/200V: 5kA / AC240V: 2.5kA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,730
( 10,703 )
5日目
12,590
( 13,849 )
5日目
9,730
( 10,703 )
5日目
18,690
( 20,559 )
5日目
18,690
( 20,559 )
5日目
24,266
( 26,693 )
5日目
23,910
( 26,301 )
5日目
24,266
( 26,693 )
19日目
23,910
( 26,301 )
5日目

詳細情報

基本情報

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載。
分電盤の高機能とコンパクト化を同時に実現する。
【特長】
・タイムスイッチや、EEスイッチなど外部センサ(a接点)で負荷の制御ができる。
・交流入力を直流に変換し保持する方式なので電磁接触器などに比べ静音化が図れる。
・JIS協約形寸法で分電盤の分岐にも組み込みできる。
・高容量30Aまでの開閉ができる。

ご注意

  • 商品画像は、型番: BCS1201 となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ
ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付
グリーンパワー リモコンブレーカ BR型 <瞬時励磁式> JIS協約形シリーズ
スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51A
コンパクトブレーカ SH-30型(分岐用)
コンパクトアロー盤用 コンパクトブレーカ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic日東工業PanasonicPanasonic
通常価格9,730-11,9838,000 -2,4001,505 -2,147 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目1日目在庫品1日目〜
アンペアフレーム(AF)30AF以下30AF以下30AF以下50AF30AF以下30AF以下
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)51.5-52.52.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件----
定格使用電圧(V)AC240AC100AC200---
アンペアフレーム詳細(AF)303030-3030

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト