17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • アンペアフレーム(AF)

  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • アンペアフレーム詳細(AF)

    ~mm
  • 型名

  • 素子数

    ~mm
  • 定格電圧・遮断容量

  • モータ容量(定格200V)(kW)

    ~mm
  • モータ容量(定格415V)(kW)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

モーターブレーカ BBW-M型 JIS協約形

モーターブレーカ BBW-M型 JIS協約形
通常単価(税別)
4,058特別価格
税込単価
4,464特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HGC遮断技術が安全設計の源。サイズは小さく、遮断容量は大きく。配電盤・分電盤・制御盤用 モータブレー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BBW3100MK となります。(代表画像)
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

外観

モーターブレーカ BBW-M型 JIS協約形:関連画像
BBW-30CM / 50SM
モーターブレーカ BBW-M型 JIS協約形:関連画像
BBW-100M

 

型番リスト

表示件数
関連

アンペアフレーム

(AF)

極数

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格電流

(A)

定格使用電圧

(V)

アンペアフレーム詳細

(AF)

型名

素子数

定格電圧・遮断容量

モータ容量(定格100V)

(kW)

モータ容量(定格200V)

(kW)

モータ容量(定格415V)

(kW)

端子形状

RoHS?最小発注数量

-

30AF以下
3
2.5
2.5
1.4
AC100/200/415
30
BBW-30CM
3
AC415V: 1.5kA
-
0.2
-
フルアップ端子
-
1個

-

30AF以下
3
2.5
2.5
25
AC100/200/415
30
BBW-30CM
3
AC415V: 1.5kA
-
5.5
11
フルアップ端子
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0581,217
( 1,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,058
( 4,464 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HGC遮断技術が安全設計の源。
サイズは小さく、遮断容量は大きく。
配電盤・分電盤・制御盤用 モータブレーカ。
サーキットブレーカと同一モジュール。
■コンパクト&高遮断容量を実現させたHGC<High-speed Gas Cooling>遮断技術。
IT機器をはじめとする各種電気機器の普及がめざましく、低圧配電系統でのトランス容量の増大が求められるようになっている。
GDブレーカはこの社会的ニーズに応えて、従来品と同一サイズで定格電流と短絡遮断容量のアップと高い限流性能を達成。
同時に分電盤の設置スペースの縮小というニーズにも応えた。
そこには独自のHGC技術という先進にして細心の配慮が活かされている。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BBW3100MK となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モーターブレーカ BBW-M型 JIS協約形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーターブレーカ BBW-M型 JIS協約形
グリーンパワー リモコンブレーカ BR型 <瞬時励磁式> JIS協約形シリーズ
安全ブレーカ HB型
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形
NE サーキットブレーカ(経済形) 裏面形
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic日東工業日東工業日東工業
通常価格4,0588,000 -1,612 -3,822 -4,310 -6,505 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件---
引外し方式電磁式熱動・電磁式熱動式---
逆接続---
DINレール取付-----

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト