17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

断路器 BBW-DS型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

断路器 BBW-DS型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BBW92225

2020年09月に販売終了となりました。

配電盤・分電盤・制御盤用断路器です。
【特長】
・サーキットブレーカから過電流引外し素子を取除いた開閉器です。
・開閉容量の大きいスイッチとしてご使用ください。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BBW9350S となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム(AF)
200AF~399AF
極数
2
定格電流(A)
225
定格使用電圧(V)
AC460
アンペアフレーム詳細(AF)
225
型名
BBW-225DS
絶縁定格電圧(V)
AC600V/DC125
逆接続
端子形状
圧着端子用
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト