17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リモコンブレーカ CL型・CLF型・CLE型(瞬時励磁式)用操作機器 センサ連動ユニット

通常単価(税別)
3,907
税込単価
4,298
通常出荷日:5日目

EEスイッチなど各種センサで開閉する場合に使用。【特長】・外部から接点信号で入切させる場合、外部信号を...

詳細を確認
  • 商品画像は、型番: BCL910 となります。(代表画像)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

区分

種類

仕様

RoHS?最小発注数量
外部付属オプション
ハンドル
操作回路電圧:AC100V用
10
1個
外部付属オプション
ハンドル
操作回路電圧:AC200V用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,907
( 4,298 )
5日目
3,907
( 4,298 )
5日目

詳細情報

基本情報

EEスイッチなど各種センサで開閉する場合に使用。
【特長】
・外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用。
(リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。)
■機能(消費電流3mA)。
・外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサなどの接点信号)でリモコンブレーカを入、切できる。
・リモコンスイッチも併用して使える。
【用途】
・1.EEスイッチ利用による屋外照明制御。
・2.EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる照明制御。

ご注意

  • 商品画像は、型番: BCL910 となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモコンブレーカ CL型・CLF型・CLE型(瞬時励磁式)用操作機器 センサ連動ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモコンブレーカ CL型・CLF型・CLE型(瞬時励磁式)用操作機器 センサ連動ユニット
安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠
連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)
DIN取付台
外部操作ハンドル
補助接点ユニット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicミスミミスミ
通常価格3,9071125504812,373 -1,754 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプセンサ連動ユニットHB型/S-HB型/小型漏電ブレーカ用JIS協約形用HB型/小型漏電ブレーカ用--

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト