エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • アンペアフレーム(AF)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • 型名

  • 素子数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形

サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形 BBK350K
通常単価(税別)
4,189
税込単価
4,608
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JIS協約形 小形サーキットブレーカ・電源側、負荷側とも全品種圧着端子が標準で使用可能・100AFは5...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BBK120K となります。(代表画像)
詳細を確認

型番:

BBK350K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BBK350Kの仕様・寸法情報

アンペアフレーム(AF)
50AF
極数
3
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
-
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
-
定格電流(A)
50
定格使用電圧(V)
AC200
アンペアフレーム詳細(AF)
-
型名
N-BAK-50K
素子数
3
定格電圧・遮断容量
-
引外し方式
熱動・電磁式
逆接続
端子形状
フルアップ端子
RoHS?
-
-
-

商品情報

 

外観

サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形:関連画像
N-BAK-50K(1P)
サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形:関連画像
N-BAK-50K・N-BAK-100(2P)
サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形:関連画像
N-BAK-50K・N-BAK-100(3P)

 

型番リスト

表示件数
型番
BBK350K
関連

アンペアフレーム

(AF)

極数

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

定格電流

(A)

定格使用電圧

(V)

アンペアフレーム詳細

(AF)

型名

素子数

定格電圧・遮断容量

端子形状

RoHS?最小発注数量

-

50AF
3
-
2.5
-
50
AC200
-
N-BAK-50K
3
-
フルアップ端子
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,189
( 4,608 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS協約形 小形サーキットブレーカ

・電源側、負荷側とも全品種圧着端子が標準で使用可能
・100AFは50AFと同一寸法でコンパクト
・取付金具同梱

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BBK120K となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形の型番BBK350Kのページです。 型番BBK350Kに関する仕様情報を記載しております。
サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配電盤用スイッチ
5
満足度:5.0
配電盤用スイッチが壊れたので交換の為に購入した。 スイッチを入れ替えるだけで修理が完了した。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形
グリーンパワー リモコンブレーカ BR型 <瞬時励磁式> JIS協約形シリーズ
安全ブレーカ HB型
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ
NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic日東工業河村電器産業日東工業
通常価格4,1898,000 -1,612 -3,822 -3,440 -16,500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜5日目
引外し方式熱動・電磁式熱動・電磁式熱動式---
逆接続---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト