17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

100BASE-TX対応 スイッチングハブ(5ポート) EHC-F05MN-HJW EHC-F05MN-HJW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100BASE-TX対応 スイッチングハブ(5ポート) EHC-F05MN-HJW

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHC-F05MN-HJW

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブ。
【特長】
・100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体5ポートハブ。
・省エネ法に準拠したエコ省電力タイプ。
・LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を催促。
・AC電源ケーブルにトラッキング対策付。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止。
【用途】
・LANケーブルを使用し、インターネット通信を拡張させたいときに最適。

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト