17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

100BASE-TX対応 スイッチングハブ5ポート EHC-F05PN-JW EHC-F05PN-JW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100BASE-TX対応 スイッチングハブ5ポート EHC-F05PN-JW

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHC-F05PN-JW

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブ。
【特長】
・100BASE-TX対応の電源内蔵プラスチック筐体5ポートハブ。
・省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載。
・LEDランプの点滅によりネットワークループ発生を知らせ、ネットワーク障害の解消を促す。
・AC電源ケーブルにトラッキング対策付き。
・長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止。
・磁石による金属面への設置が可能で、本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能。
【用途】
・LANケーブルを使用し、インターネット通信を拡張させたいときに利用。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト