17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1000BASE-T対応 スイッチングハブ(8ポート) EHB-UG2A08-S EHB-UG2A08-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1000BASE-T対応 スイッチングハブ(8ポート) EHB-UG2A08-S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHB-UG2A08-S

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブ。高温度環境。
【特長】
・動作時環境温度50℃に対応。
・メイン基板に電解コンデンサを使用してないため、それにより長寿命設計を実現。
・ループ防止機能搭載・省エネ法適合で、信頼性の高いスイッチングハブ。
・ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知して対象となるポートを止めてループを防止。
・ループ防止動作時にはLEDランプの点滅とブザーでネットワークループ発生をお知らせ。
・壁掛け用ホールまたは付属のマグネットを使用することにより壁面への設置も可能。
【用途】
・LANケーブルを使用してインターネット通信を拡張したいときに最適。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト