17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1000BASE-T対応 スイッチングハブ/16ポート/3年保証 EHB-UG2A16-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1000BASE-T対応 スイッチングハブ/16ポート/3年保証

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHB-UG2A16-S

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】動作時環境温度50℃、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートハブです。ループ防止機能搭載・省エネ法適合で、自社規定の法人品質基準をクリアした信頼性の高いスイッチングハブです。

【商品仕様】
・動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートハブです。
・省エネ法に対応したエコ省電力タイプで、日本メーカー電解コンデンサを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。
・ネットワークダウンを軽減するループ検知/防止機能を搭載しています。ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知して対象となるポートを止めてループを防止します。
・ループ防止動作時にはLEDランプの点滅とブザーでネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
・取付金具で19インチラックに固定する、壁掛け用ホールまたは付属のマグネットを使用することにより壁面への設定も可能です。
・3年間のセンドバック保証に加えて、オプションでセンドバック保証延長やデリバリ保証にも対応しているので安心の長期運用が可能です。
・接続方式:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
・ネットワークタイプ:IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
・ポート数:16ポート
・コネクタ形状:RJ-45 ×16
・適合ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
・MTBF:1,164,000時間
・入力電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz
・消費電力(定格):最大9.6W
・発熱量:最大約34.6kJ/h
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):約215.0×約130.0×約44.0mm(本体のみ)
・質量:約970g
・動作時環境条件:温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
・保管時環境条件:温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
・適合規格:VCCI ClassA
・付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個 19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、マグネット:4個、マグネット取付ネジ:4個、安全にお使いいただくために:1枚
・スイッチング方式:ストア&フォワード
・バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割当て)
・フローコントロール制御:IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
・スイッチファブリック:32.0Gbps
・最大パケット転送能力:24.0Mpps
・フィルタリング速度:1488000パケット/秒(1000Mbps),148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps)
・MACアドレス登録数:8,192件(全ポート合計)
・AutoMDI/MDI-X:対応
・オートネゴシエーション:対応(1000/100/10Mbps)
・ノンブロッキング:対応
・ジャンボフレーム:対応 (10Kbytes)
・ループ検知機能:ループ防止(ブザー鳴動)
・EAP透過機能:対応
・BPDU透過機能:対応
・省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
・エネルギー消費効率:0.6W/Gbps
・最大実効伝送速度:16.0Gbps
・筐体材質(カラー):メタル(ホワイト)
・設置方向:水平設置、壁掛け、マグネット、19インチラックマウント
・壁掛け用穴:あり
・冷却ファン:なし
・パッケージサイズ:幅267mm×奥行277mm×高さ72mm
・パッケージ重量:1.92Kg
・JANコード:4953103463103

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト