17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1000BASE-T対応 PoEスイッチングハブ16ポート EHB-UG2B16F-PL EHB-UG2B16F-PL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1000BASE-T対応 PoEスイッチングハブ16ポート EHB-UG2B16F-PL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHB-UG2B16F-PL

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

動作環境温度50℃対応で、トラブルを未然に防ぐループ防止機能も搭載の16ポートPoEハブ。
【特長】
・動作環境温度50℃対応の1000BASE-T対応電源内蔵メタル筐体16ポートPoEハブ。
・本製品はPoE対応デバイスにEthernetケーブルを通じて電力を供給可能。
・IEEE802.3af/atのPoE対応機器に給電ができる。
・近くに電源がない場所でもPoE対応デバイスを用いてネットワークを構築することができる。
・ネットワークダウンを軽減するループ検知/防止機能を搭載。
・水平設置、または垂直壁面への設置など様々な設置方法が可能。
【用途】
・LANケーブルを使用してインターネット通信を拡張したいときに利用。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト