17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1000BASE-T対応PoEスイッチングハブ EHB-UG2B08-PL2 EHB-UG2B08-PL2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1000BASE-T対応PoEスイッチングハブ EHB-UG2B08-PL2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHB-UG2B08-PL2

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐熱50℃対応のファンレス設計で高い静音性を確保し、電力供給もできる8ポートPoEスイッチングハブ。
【特長】
・動作時環境温度50℃のファンレス設計を実現。
・全ポートでPoE(PoweroverEthernet:IEEE802.3af/at準拠)給電が可能。
・LANケーブルだけで電力供給もできる。
・放熱性に優れたメタルケース採用で使用環境が工場や各種施設の高温で過酷な環境でも安心して長期運用可能。
・可動部分が減ることにより、高信頼性、高耐久性を実現。
・広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載。
・LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促す。
・水平設置、底面穴による壁掛けなど様々な設置方法が可能。
【用途】
・ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入に最適。
・LANケーブルを使用してインターネット通信を拡張したいときに利用。

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト