17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1000BASE-T対応 スイッチングハブ(24ポート) EHB-UG2A24-S EHB-UG2A24-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1000BASE-T対応 スイッチングハブ(24ポート) EHB-UG2A24-S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHB-UG2A24-S

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

動作時環境温度50℃、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートハブ。
【特長】
・高温度環境に強い。
・省エネ法に対応したエコ省電力タイプで、日本メーカー電解コンデンサを使用したスイッチングハブ。
・ループ防止動作時にはLEDランプの点滅とブザーでネットワークループ発生を知らせる。
・取付金具で19インチラックに固定する。
・壁掛け用ホールまたは付属のマグネットを使用することにより壁面への設定も可能。
【用途】
・LANケーブルを使用してインターネット通信を拡張したいときに最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト