エレクトロニクス部品技術窓口

高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができるイーサネット対応PremiumHDMIケーブル。【特...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

製品のイメージ

3重シールド構造のイメージ
外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。
| 対応機種 | HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶モニタ、プロジェクター、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、AV機器、ゲーム機等 |
|---|---|
| 規格 | Premium HDMI Cable認証取得済 |
| コネクタ形状 | HDMI(タイプA・19ピン)-HDMI(タイプA・19ピン) |
| ケーブルタイプ | スタンダード |
| 伝送速度 | 18Gbps |
| 対応解像度 | 4K×2K(60p)対応 |
| シールド方法 | 3重シールド |
| プラグメッキ仕様 | 金メッキ |
| ケーブル長 | 2.0m |
| ケーブル太さ | 7.5mm |
| カラー | ブラック |
高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができるイーサネット対応PremiumHDMIケーブル。
【特長】
・18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応PremiumHDMIケーブル。
・4K/UltraHDおよび3DフルHD対応のPremiumHDMIcable規格認証済ケーブル。
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応。
・従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能。
・100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応。
・コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
【用途】
・音源や超高画質映像の伝送、通信をしたいときに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度)
4.8通常価格(税別):1,048円~

バッファロー
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
5通常価格(税別):1,689円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)
5通常価格(税別):2,911円~

ミスミ
ディスプレイハーネス(高解像度)
5通常価格(税別):1,071円~

サンワサプライ
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
4.6通常価格(税別):1,410円~

サンワサプライ
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
4通常価格(税別):1,917円~

アクロス
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
5通常価格(税別):1,710円~

サンワサプライ
HDMIケーブル KM-HD20
4.8通常価格(税別):1,852円~

バッファロー
ディスプレイケーブル DisplayPort
0通常価格(税別):1,989円~