17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・3m・ホワイト) T-KS02-2330WH T-KS02-2330WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・3m・ホワイト) T-KS02-2330WH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-KS02-2330WH

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

さまざまなシーンで使いやすい雷ガード付き電源タップ。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)内蔵で、雷によるパソコンやAV機器などへの被害防止に有効。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
・断線や被ふく破れによる感電、火災の防止に有効。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・プラグ仕様は2ピン式で、コンパクトな3個口タイプ。
【用途】
・オフィスやご家庭などでコンセントの穴を増やしたいときに利用。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト