17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コーナータップ(雷ガード・3個口・ホワイト) T-KTR04WH T-KTR04WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コーナータップ(雷ガード・3個口・ホワイト) T-KTR04WH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-KTR04WH

2023年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

雷サージから電子機器を守る、雷ガード付きトリプルタップ。
【特長】
・1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。
・薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効。
・プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災を防止。
・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・差し込み口は下面、両側面に1口ずつ。
・雷ガード作動中に点灯するLEDランプ付き。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに利用。

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年3月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト