エレクトロニクス部品技術窓口


フロントタップ/雷ガード/一括スイッチ/2個口/ホワイト イメージ

フロントタップ/雷ガード/一括スイッチ/2個口/ホワイトのパッケージ外観
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
一般に雷の被害は、直撃雷によるものはまれで、配電線や通信ケーブル近辺の落雷によって生じる誘導雷が多く、被害は広範囲に広がる。この誘導雷により発生する雷サージ(瞬間的な高電圧)が家屋内に進入すると電気的に接続されている電気製品が破損する恐れがある。本製品には、最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器等の電子機器への被害防止に有効。
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 2個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| 定格 | 125V・15A・1,500W |
| スイッチ | ◯ |
| 雷ガード | ◯ |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ◯ |
| 通電表示ランプ | ◯ |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ユリア樹脂、差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | W35×D22.5×H70mm |
| 質量 | 約60g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・プラグの刃の根元に絶縁キャップ付き、トラッキング現象による火災の防止に役立つ。
・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・前面と下面に差し込み口が1口ずつある。
・雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついている。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~