エレクトロニクス部品技術窓口

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載の雷ガード付きトリプルタップ。【特長】・1つのコンセント...
詳細を確認
トリプルタップの製品イメージ

トリプルタップの製品イメージ

耐熱性に優れたユリア樹脂のイメージ画像
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。

絶縁キャップのイメージ画像
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付き、トラッキング現象による火災を防止。

雷ガードのイメージ画像
雷ガード作動中に点灯するLEDランプ付き、小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適。
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 3個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| 定格 | 125V・15A・1,500W |
| 雷ガード | ◯ |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
| 通電表示ランプ | ◯ |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ユリア樹脂、差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | W48.5×D23×H41 |
| 質量 | 約45g |
| 使用可能地域 | 日本 ※日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |




雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載の雷ガード付きトリプルタップ。
【特長】
・1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効。
・プラグの刃の根元に絶縁キャップが付き、トラッキング現象による火災を防止。
・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適。
・差し込み口は前面、両側面に1口ずつ。
・雷ガード作動中に点灯するLEDランプ付き。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに利用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~