エレクトロニクス部品技術窓口

さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。【特長】・雷サージから電子...
詳細を確認
シャッタータップ/雷ガード/4個口/2m/ホワイト イメージ

シャッタータップ/雷ガード/4個口/2m/ホワイトのパッケージ外観

差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。

電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 4個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン・スイングプラグ |
| コード長 | 2m |
| 定格 | 125V・15A・1,500W |
| 雷ガード | ◯ |
| ほこりシャッター | ○ |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
| 二重被ふく | ○ |
| スイングプラグ | ○ |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅39×奥行126×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
| 質量 | 249g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」つき。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいとき。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

アメリカン電機
汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ
4通常価格(税別):5,451円~

ミスミ
OAタップ CEE対応タイプ
4.2通常価格(税別):5,302円