エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト

    シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト T-KST02-22320WH
    通常単価(税別)
    1,490
    税込単価
    1,639
    通常出荷日:7日目

    【特長】雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いや...

    詳細を確認

    型番:

    T-KST02-22320WH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    T-KST02-22320WHの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番本体差込口形状本体差込口個数プラグ仕様コード長定格雷ガードほこりシャッター絶縁キャップ付きプラグ二重被ふくスイングプラグカラー材質外形寸法質量使用可能地域電気用品安全法パッケージサイズパッケージ重量JANコード
    T-KST02-22320WH2ピン3個口2ピン・スイングプラグ2m125V・15A・1500Wホワイト本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂幅39mm×奥行92mm×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く229g本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。PSE適合幅110mm×奥行45mm×高さ240mm0.224Kg4953103319264

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-KST02-22320WH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,490
    ( 1,639 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。

    【商品仕様】
    ・オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップです。
    ・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
    ・最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
    ・未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」がついています。
    ・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
    ・トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    ・電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
    ・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
    ・プラグ仕様は2ピン式で、コンパクトな3個口タイプです。
    ・本体差込口形状:2ピン
    ・本体差込口個数:3個口
    ・プラグ仕様:2ピン・スイングプラグ
    ・コード長:2m
    ・定格:125V・15A・1500W
    ・雷ガード:◯
    ・ほこりシャッター:○
    ・絶縁キャップ付きプラグ:○
    ・二重被ふく:○
    ・スイングプラグ:○
    ・カラー:ホワイト
    ・材質:本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
    ・外形寸法:幅39mm×奥行92mm×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
    ・質量:229g
    ・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    ・電気用品安全法:PSE適合
    ・パッケージサイズ:幅110mm×奥行45mm×高さ240mm
    ・パッケージ重量:0.224Kg
    ・JANコード:4953103319264

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイトの型番T-KST02-22320WHのページです。 型番T-KST02-22320WHに関する仕様情報を記載しております。
    シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・3m・ホワイト) T-KST02-22330WH
    雷ガードタップ
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・2m・ホワイト) T-KST02-22420WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・3m・ホワイト) T-KST02-22430WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・5m・ホワイト) T-KST02-22350WH
    メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
    通常価格1,4902,0001,710 -1,9402,0402,220
    通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング